SVB-Y 8-6/6-4

Art-Nr.: 10.09.02.00090

Steckverbindung Y

Länge L36 mm
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur-20 ... 60 °C
Nennweite6 mm
SVB-Y 8-6/6-4
Attribut Wert
B 11,40 mm
d 8 mm
D1 11,60 mm
L 36 mm
Attribut Wert
Nennweite 6 mm
Normteilewerkstoff Kunststoff
Einsatztemperatur -20 ... 60 °C
Gewicht 11 g

Bestellhinweise: SVB-Y 8-6/6-4