• Adapter für Winkelanschluss zum Einsatz bei minimalem Platzbedarf
  • Adapter für Winkelanschluss ANW erlaubt Befestigung an weitere Zubehörteile wie Federstößel oder in Verbindung mit Befestigungsadapter VRS-AN, Montage an Standardhalter oder an Trägerblech
Produkt-Highlights
  • Minimierte Baugrößen ermöglicht direkten Einbau von Sauggreifern in die Traverse
  • Platzsparend, da Vakuum-Anschluss seitlich
  • Anschlussgewinde von M3 bis G1/2" ermöglichen Nutzung aller Standard-Sauggreifer
Adapter für Winkelanschlüsse ANW
  • Adapter für Winkelanschluss ANW (1) aus verzinktem Stahl mit unterseitigem Anschlussgewinde für Sauggreifer (5) und seitlichem Vakuum-Anschluss (4)
  • Oberseitiges Montagegewinde ohne Vakuum-Anschluss
  • Befestigungsadapter VRS-AN (2) aus verzinktem Stahl, zum Einschrauben in weiteres Zubehör oder zur Befestigung mit Adapter für Winkelanschluss ANW
  • Anbindung an Blech (3) mit einer Stärke von mind. 3,5 mm
  • Saugeranbindung: M3 bis G1/2”

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach