HP-FST 2M6 35 M18x1.5
Art-Nr.: 10.07.06.00722
Halter für Federstößel
| Anbindung Profil | 2x Schrauben M6 |
| Breite B | 35 (mm) |
| Gewinde G | M18x1.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| G3 | M18x1.5-IG |
| H | 24 mm |
| H1 | 33 mm |
| L | 30,5 mm |
| L1 | 50 mm |
| X2 | 24 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 56 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation