• Halter zur Montage von Federstößeln an Tooling-Traversen
  • Für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5

Konfigurierbare Halter HT-FST

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Federstößeln, Sauggreifern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

Produkt-Highlights
  • Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
  • Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse und hohe Durchsätze
  • Vielseitig einsetzbar für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5
  • Kundenspezifisch konfigurierbar u. a. mit Federstößeln und Vakuum-Sauggreifern
Halter für Federstößel HT-FST
  • Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Anschluss für Federstößel (2)
  • Aufnahmen für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach