• Halter zur Montage von Sauggreifern an Tooling-Traversen
  • Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Geeignet für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen, da keine Zusatzkomponente zur Vakuum-Erzeugung notwendig

Konfigurierbare Halter HT-SG…I

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

Produkt-Highlights
  • Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
  • Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse und hohe Durchsätze
  • Vielseitig einsetzbar für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter (Schnellwechselsystem)
  • Kundenspezifisch und schnell konfigurierbar z. B. mit dezentralen Vakuum-Sensoren und -Sauggreifern
Halter für Sauggreifer HT-SG I
  • Ausführung HT-SG…I (integrierte Vakuum-Erzeugung)
  • Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2), Vakuum-Schalter (3) und integrierte Vakuum-Düse (4) mit Abblasfunktion (AB) oder atmosphärischer Belüftung (AV)
  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Halter mit integrierter Vakuum-Düse

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach