Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings

Neu
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
BauformMale
SXT-CON-GB-M-A2
Attribut Wert
B 23 mm
D 35 mm
d 19 mm
d1 8,50 mm
H 46 mm
H2 12 mm
L 46,50 mm
L2 30 mm
L3 15 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Male
Gewicht 65 g
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: SXT-CON-GB-M-A2

Die Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn