• Klemmen zur Verbindung von Rohren und Tooling-Komponenten für ein flexibel einstellbares, modulares Leichtbau-System
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie
Produkt-Highlights
  • Langlebige, leichte Parallel- und Kreuz-Rohrklemmen für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Schlankes Portfolio ermöglicht einfache Auslegung und schneller Aufbau
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen (Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm; Adapter für Zollgrößen 1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm) und 2,5" (63,5 mm)
Klemmstücke SXT-CL
  • Kreuz- (1, 3, 4) und Parallelklemmen (2) zur Verbindung von Rohren
  • Nutzbar als aufschiebbare (silberne Klemmschrauben) und aufklemmbare (silberne und schwarze Klemmschrauben) Ausführung (6, 7)
  • Für Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm (1-5) und mit Adapter für Durchmesser 1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm) und 2,5" (63,5 mm)
  • Doppel- und Einfachrohrklemmen
  • Kreuzklemmen und Parallelklemmen

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach