• Winkelstücke mit Verzahnung zur Anbindung von Haltern an Rundrohr-Toolings für ein flexibel einstellbares, modulares Leichtbau-System
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten mit Verzahnung
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau
Baugruppe in spezifischer Ausführung

Benötigen Sie eine Baugruppe in Ihrer spezifischen Ausführung? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Verlängerungen und Winkelstücken und lassen Sie sich von unseren erfahrenen Systemberatern bei der Auslegung helfen.

Produkt-Highlights
  • Langlebige, leichte Winkelstücke mit Verzahnung (formschließend) optimiert für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Schlankes Portfolio ermöglicht einfachen Aufbau unterschiedlichster Baugruppen
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen und flexibel einsetzbar dank Winkeleinstellung mit 10°-Teilung
Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG
  • Winkelstück mit Verzahnung in 10°-Teilung
  • Sichere Montage, da schwarze (F) und graue (M) Bauteile immer wechselseitig montiert werden (1)
  • Verzahnung mit 10°-Teilung
  • Männliche Ausführung in grau
  • Weibliche Ausführung in schwarz
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach