• Flexibler Flächengreifer für die Handhabung von Produkten unabhängig der Größe und Geometrie
  • Ermöglicht die Handhabung der Produkte aus verschiedenen Aufnahmepositionen
  • Ideal einsetzbar bei stationären Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern
  • Geeignet für vollautomatisierte Anwendungen
  • Einsatz typischerweise für Pick-and-Place-Anwendungen oder End-of-Line-Packaging in der Intralogistik
  • Handhabung von Produkten im Verpackungs-, Automotive-, Glas- oder Elektronikbereich
Produkt-Highlights
  • Innovatives Produktdesign nach ISO TS 15066 ermöglicht MRK-Betrieb
  • Modulare Leichtbauweise für ein geringes Gewicht und somit eine höhere effektive Traglast
  • Besonders energieeffiziente, integrierte Vakuum-Erzeugung für geringe Betriebskosten bei hoher Betriebssicherheit
  • Geringer Schallpegel für eine minimale Geräuschentwicklung im kollaborativen Betrieb
  • Integrierte Steuerventile für minimale Taktzeiten und Störkonturen
Flächengreifsysteme FQE Xc
  • Flansch-Anschluss (1)
  • Schalldämpferdeckel (2) und Schalldämmung (5)
  • Ejektormodule ecoPump SEP (3) zur Vakuum-Erzeugung
  • Saugwanne (4) und wechselbare Saugplatte (6)
  • Mehrpolstecker (7)
  • Optionaler Vakuum-Schalter VSi (8)
  • Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung
  • Ventile zur Ansteuerung
  • Geeignet für Leichtbauroboter und kollaborative Roboter
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach