• Greifsystem mit geringem Eigengewicht für Betrieb mit externem Vakuumerzeuger zur Handhabung von Werkstücken im Bereich der Intralogistik
  • Ideal bei stationären Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern
  • Palettieren und Depalettieren von Kartons
Produkt-Highlights
  • Flächengreifer geeignet für MRK-Betrieb, da er die Vorgabe ISO TS 15066 erfüllt
  • Per NFC-Schnittstelle direkter, einfacher Zugriff auf Gerätedaten mittels Smartphone
  • Hohe effektive Traglast trotz leichter, dynamischer Geometrie dank additiver Fertigung im 3D-Druck
  • Innovative Kommunikationstechnik ermöglicht einfache Einbindung des Greifers in Industrie 4.0-Umgebung
Flächengreifsysteme FMCB
  • Modularer Greifer mit 3D-gedrucktem Gehäuse
  • Flanschanbindung (1) passend für gängige MRK-Roboter
  • Anschlussstutzen (2) für externe Vakuum-Erzeugung
  • Flexibler Dichtschaum mit Klebefolie oder Sauggreifer (3)
  • Vakuum-Schalter VSi (4) zur Systemüberwachung
  • Druckluftanschluss (6) und elektrischer Anschluss M12-8 (5)
  • Flächengreifer für externen Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach