• Manueller Schnellwechsel-Adapter mit Bajonettverschluss inklusive Vakuum-Anschluss
  • Flanschmodul zur vertikalen oder horizontalen Vakuum-Einspeisung
Produkt-Highlights
  • Betrieb mit Seitenkanalverdichtern oder Mehrstufenejektoren möglich
  • Bajonettanschluss ermöglicht schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Greifers
  • Vakuum-Anschluss wahlweise vertikal oder horizontal
  • In drei Varianten erhältlich (max. 20 m³/h oder max. 60 m³/h Volumenstrom)
  • Bajonett aus lebensmitteltauglichem Aluminium
  • Vakuum-Anschluss: vertikal oder horizontal
  • Nenndurchfluss: 20 m³/h oder 60 m³/h

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach