Sauggreifer für Vakuum-Endeffektoren
Anpassungsfähige Dichtlippe dichtet auf Beuteln, Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen optimal ab
FDA-konforme Werkstoffe Silikon SI und SI-HD erlauben direkten Lebensmittelkontakt
Werkstoff Elastodur ED-65 minimiert Verschleiß (Standzeit ca. 3-fach höher als bei NBR)
Aufbau
Aufbau
- Runder Flach- bzw. Balgsauger bis 4,5 Falten mit weicher, flexibler Dichtlippe
- Lebensmittelechter Werkstoff Silikon SI, SI-HD bzw. verschleißfester Werkstoff Elastodur ED
- Montage mittels Schmalz Anbindungselement; alternativ durch direktes Aufstecken auf maschinenseitig vorhandenes 3/8“- bzw. 1/2“-Rohr und Befestigung mittels Schlauchschelle
- Optionaler Einsteckfilter als Vorfilter (250 µm Filterfeinheit)
Technische Daten
Technische Daten
- Durchmesser: 10 bis 80 mm
- Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich), ED
- Anbindungselement modular
1 - 10 von 20 Ergebnissen