• Verbindungsrohr als mechanische und fluidische Verbindung der Knotenelemente
  • Pick & Place-Anwendungen mit Delta-, Scara- und Knickarmrobotern
  • Vollautomatisiertes Befüllen von Kartons in Casepackern
  • Einsatz in Primär- und Sekundärverpackungsprozessen
  • Zuführung von Produkten in Toploading-Maschinen, Karton- und Trayaufrichtern
  • Anwendung in flexiblen Verpackungsmaschinen mit häufigen Formatwechseln
Produkt-Highlights
  • Schlauchlose Vakuum-Verteilung und einfache Reinigung von Vakuum-Endeffektoren
  • Rohr mit 17,8 mm Länge verbindet einzelne Knoten mit minimalem Abstand
  • Rohr mit 200 mm Länge ermöglicht das individuelle Ablängen
  • FDA- und BfR-konformer Hochleistungsthermoplast, beständig gegenüber alkalischen Reinigungslösungen
  • Auf Wunsch liefern wir einen komplett montierten und anschlussfertigen Greifer
  • Verbindungsrohr in 2 Längen (17,8 mm und 200 mm)
  • Verbindungsrohr aus FDA-konformem Werkstoff Polyphenylsulfon PPSU
  • Grundmodule mit 1, 2 oder 4 Anschlüssen
  • Verbindungsknoten aus Verbinder oben und Verbinder unten mit verschiedenen Anschlüssen
  • Vakuum-Sauggreifer (frei wählbar aus dem Schmalz Programm)
  • Verbindungsrohre und Stopfen zum Greiferaufbau und Segmentierung in verschiedene Vakuum-Zonen
  • Werkstoff: Polyphenylsulfon PPSU (FDA-konform)
  • Länge: 17,8 mm und 200 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach