- AUSLAUFPRODUKT
Art-Nr.: 10.01.38.06809
Intelligentes Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
| Länge L | 442 (mm) |
| Länge L1 | 446 (mm) |
| Breite B | 130 (mm) |
| Anordnung | 3R18 |
| Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
| Zusatzfunktion Flächengreifer | V0 |
| Bauform Fittings | Stutzen Gerade, Ø32 |
| Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
| Max. Luftverbrauch Abblasen | 800 (l/min) |
| Bauart Vakuumschalter | Stromlos offen |
| Gewicht | 2.8 (kg) |
| Produktfamilie | FMP |