Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L1.036 mm
Breite B130 mm
Anordnung3R18
MaterialtypSchaum Offen, Höhe 20 mm
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D60 mm
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht4,9 kg
Max. Luftverbrauch Abblasen800 l/min
FMP-S-SW70 1036 3R18 O20 G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1036 mm
L2 996 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Attribut Wert
Anordnung 3R18
Materialtyp Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen 165
Saugkraft bei -250 mbar 1090 N
Zusatzfunktion Flächengreifer 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht 4,90 kg
Dichtelement Dichtschaum
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 750 l/min
Produktfamilie FMP

Dokumente

Sprache wählen