Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil

Länge L1.432 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R18
MaterialtypSchaum Offen Höhe 2x10 mm
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D60 mm
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht6,6 kg
Max. Luftverbrauch Abblasen800 l/min
FMP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SVK
Attribut Wert
Anordnung 5R18
Materialtyp Schaum Offen Höhe 2x10 mm
Anzahl Saugzellen 385
Saugkraft bei -250 mbar 1470 N
Zusatzfunktion Flächengreifer 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht 6,60 kg
Dichtelement Dichtschaum
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 1050 l/min
Produktfamilie FMP

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: FMP-S-SVK 1432 5R18 O10O10 G60

  • Integrierte Steuerventile bei FMP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed), sowie Schlauchspeichervorspannung und Gebläsebelüftungsfunktion bei Version FMP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)