Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil

Länge L838 mm
Breite B130 mm
Anordnung3R54
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D60 mm
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht5,3 kg
Max. Luftverbrauch Abblasen800 l/min
FMP-S-SVK 838 3R54 SPB2-40P G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 104,80 mm
H1 150,40 mm
H2 55 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SVK
Attribut Wert
Anordnung 3R54
Anzahl Saugzellen 44
Saugkraft bei -250 mbar 480 N
Zusatzfunktion Flächengreifer 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht 5,30 kg
Dichtelement Sauggreifer
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 600 l/min
Produktfamilie FMP

Dokumente

Sprache wählen