Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L442 mm
Breite B130 mm
Anordnung3R54
Zusatzfunktion FlächengreiferFilter
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D32 mm
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht3,4 kg
Max. Luftverbrauch Abblasen800 l/min
FMP-S-SW140 442 3R54 SPB2-40P F G32
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 104,80 mm
H1 145,40 mm
H2 55 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Attribut Wert
Anordnung 3R54
Anzahl Saugzellen 23
Saugkraft bei -250 mbar 200 N
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
Zusatzfunktion Flächengreifer 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht 3,40 kg
Dichtelement Sauggreifer
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 300 l/min
Produktfamilie FMP

Dokumente

Sprache wählen