Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L640 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R36
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D32 mm
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht4,2 kg
Max. Luftverbrauch Abblasen800 l/min
FMP-S-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 82,70 mm
H1 123,20 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Attribut Wert
Anordnung 5R36
Anzahl Saugzellen 82
Saugkraft bei -250 mbar 210 N
Zusatzfunktion Flächengreifer 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht 4,20 kg
Dichtelement Sauggreifer
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 450 l/min
Produktfamilie FMP

Dokumente

Sprache wählen