Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L1.234 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R36
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D60 mm
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht7 kg
Max. Luftverbrauch Abblasen800 l/min
FMP-S-SW90 1234 5R36 SPB2-20P G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 82,70 mm
H1 128,20 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Attribut Wert
Anordnung 5R36
Anzahl Saugzellen 165
Saugkraft bei -250 mbar 420 N
Zusatzfunktion Flächengreifer 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht 7 kg
Dichtelement Sauggreifer
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 900 l/min
Produktfamilie FMP

Dokumente

Sprache wählen