• Vakuum- und Druckschalter zur elektronischen Prozessüberwachung, Optimierung von Zykluszeiten und Energiespareinrichtungen
  • Einsetzbar als Mess- und Schaltelement
  • Einsatz in Handlingsystemen mit höchster Dynamik
Produkt-Highlights
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter ermöglicht präzise Schaltungen und Wiederholungen
  • Zwei digitale Schaltausgänge ersparen weitere Schaltelemente
  • Gut lesbare, zweifarbige LED-Zustandsanzeige
  • Stehend oder liegend montierbar für platzsparenden Einbau
  • Schaltpunkte im Prozess mit Teachbutton einstellbar
  • Kunststoffgehäuse in schmaler Bauweise
  • Adapterplatte für Schnellmontage wahlweise stehend oder liegend
  • Teachbutton im Gehäusedeckel integriert
  • Transparenter Deckel für LED-Anzeige
  • Strom- und Steueranschlüsse über 4-poligen M8-Stecker
  • Optional mit Vakuum- / Druckanschluss M5 bzw. Steckrohr 6 mm
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar
  • Schaltfunktion: PNP
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach