Befestigungswinkel

Breite B20 mm
Höhe H43,5 mm
Länge L29,5 mm
Wandstärke s1,5 mm
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5
Attribut Wert
B 20 mm
d 3,50 mm
d1 4,20 mm
H 43,50 mm
H2 3,50 mm
L 29,50 mm
s 1,50 mm
X1 20 mm

Bestellhinweise: BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5