• Mechanischer Vakuum-Schalter für die Prozessüberwachung
  • Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen
  • Einsatz in allen Bereichen, in denen ein elektrisches bzw. pneumatisches Signal in Abhängigkeit von vorgegebenen Vakuumwerten gefordert wird
  • Als Mess- und Schaltelement einsetzbar
Produkt-Highlights
  • Präzise arbeitender Schalter in robustem Kunststoffgehäuse
  • Elektromechanische Ausführung erlaubt Schaltung von Gleich- und Wechselspannung
  • Pneumatische Ausführung erfordert keine elektrischen Anschlüsse
  • Schaltpunkt kundenspezifisch einstellbar
Vakuum-Schalter VS-V-PM/EM-ST
  • Vakuum-Schalter in elektromechanischer (EM) und pneumatischer (PM) Ausführung
  • VS-V-EM-ST mit einem digitalen Schaltausgang als NO/NC-Version
  • VS-V-PM mit pneumatischem Schaltausgang als NO-Version oder als NC-Version
  • Stabiles, strapazierfähiges Kunststoffgehäuse
  • Optional für EM-Ausführung: Abdeckung (1) für IP-Schutz und Zugentlastung für Anschlusskabel oder Abdeckung (2) für IP-Schutz mit vormontiertem M8-Stecker, 4-polig
  • Kabel (3), 2 m mit M8-Stecker, 4-polig (optional für EM-Ausführung)
  • Elektromechanische und pneumatische Ausführung
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach