Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Komplettes Set zur Anbindung und Integration eines Magnetgreifers an Leichtbauroboter
Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer Sensorvorbereitung |
Norm | DIN EN ISO 9409-1 |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 75 mm |
d | 4 mm |
d1 | 6,10 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M6-AG |
H | 74 mm |
H1 | 83,20 mm |
LG1 | 7 mm |
W | 15 ° |
Attribut | Wert |
---|---|
Winkel | 45 ° |
Baugröße | 40 |
Gewicht | 0,35 kg |
Bestellhinweise: ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1
Das Handling-Set SGM-SV wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Reibring für Greiffläche
Verfügbares Zubehör: Näherungsschalter, Prismen zum Greifen von runden und abgerundeten Werkstücken, Adapterflansche, Flanschverlängerung, Energiekette mit UR-CAP