Sauggreifer (rund)

Neu
Baugröße30
Höhe H26,3 mm
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
SaugertypBalgsauggreifer f. SCG(S)
SAUG-SCG 30 SI-HD B
Attribut Wert
Dmax(S) 32,50 mm
dn 15 mm
Ds 29,50 mm
G1 M37x1-IG
H 26,30 mm
LG1 5 mm
Z (Hub) 5,50 mm
Attribut Wert
Baugröße 30
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Faltenanzahl 1,50
Gewicht 16,90 g
Haltekraft N
Luftverbrauch m³/h
Luftverbrauch l/min
Saugvermögen m³/h
Saugvermögen l/min
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: SAUG-SCG 30 SI-HD B

Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für axiale oder seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung