Sauggreifer (rund)

Neu
Baugröße40
Höhe H29 mm
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
SaugertypBalgsauggreifer f. SCG(S)
SAUG-SCG 40 SI-HD B
Attribut Wert
Dmax(S) 42 mm
dn 27 mm
Ds 39,40 mm
G1 M37x1-IG
H 29 mm
LG1 5 mm
Z (Hub) 6,50 mm
Attribut Wert
Baugröße 40
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Faltenanzahl 1,50
Gewicht 19,70 g
Haltekraft N
Luftverbrauch m³/h
Luftverbrauch l/min
Saugvermögen m³/h
Saugvermögen l/min
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: SAUG-SCG 40 SI-HD B

Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für axiale oder seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung