Grundejektor für universellen Einsatz

Effizient
Bauform EjektorenHigh Vacuum
Anzahl Stufen3
Düsendurchmesser0,7 mm
Baugröße13
Evakuierungsgrad85 %
Opt. Betriebsdruck4 bar
Saugvermögen (max)76,8 l/min
Luftverbrauch Saugen23,5 l/min
Bauform KompaktejektorenMit Sicherheitsventil
SBP HV 3 07 13 S
Attribut Wert
B 23 mm
d2 4,20 mm
D 14,20 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G1/8"-IG
G5 M4-IG
H 33 mm
H2 8,50 mm
H3 19,50 mm
L 88 mm
L1 104 mm
L2 22 mm
L3 25,50 mm
SW2 8 mm
X1 14 mm
X2 19 mm
Y1 14 mm
LG3 5,50 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 0,70 mm
Anzahl Stufen 3
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 4,73 m³/h
Saugvermögen (max) 76,80 l/min
Luftverbrauch Saugen 1,45 m³/h
Luftverbrauch Saugen 23,50 l/min
Schallpegel frei 70 dB(A)
Schallpegel angesaugt 61 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 6 mm
Gewicht 89,60 g
Einsatztemperatur 0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 29,0 ... 87,0
Opt. Druck 58 psi
Saugvermögen max. 2,71 cfm
Luftverbrauch Saugen 0,83 cfm
Produktfamilie SBP-HV/HF

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: SBP HV 3 07 13 S

Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.