Grundejektor für universellen Einsatz

Effizient
Bauform EjektorenHigh Vacuum
Anzahl Stufen3
Düsendurchmesser1,6 mm
Baugröße22
Evakuierungsgrad90 %
Opt. Betriebsdruck4 bar
Saugvermögen (max)308,8 l/min
Luftverbrauch Saugen103 l/min
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer
SBP HV 3 16 22 SD
Attribut Wert
B 35 mm
d2 6,40 mm
D 29 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 G1/4"-IG
G5 M6-IG
H 44 mm
H2 9,50 mm
H3 25,50 mm
L 230,50 mm
L2 32,50 mm
L3 34,50 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
LG3 7 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 1,60 mm
Anzahl Stufen 3
Evakuierungsgrad 90 %
Saugvermögen (max) 19 m³/h
Saugvermögen (max) 308,80 l/min
Luftverbrauch Saugen 6,34 m³/h
Luftverbrauch Saugen 103 l/min
Schallpegel frei 70 dB(A)
Schallpegel angesaugt 63 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 12 mm
Gewicht 295 g
Einsatztemperatur 0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 29,0 ... 87,0
Opt. Druck 58 psi
Saugvermögen max. 10,90 cfm
Luftverbrauch Saugen 3,64 cfm
Produktfamilie SBP-HV-HF

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: SBP HV 3 16 22 SD

Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.