Grundejektoren SBP-HV/HF mit Kunststoffgrundkörper

  • Grundejektor SBP-HV/HF für den universellen Einsatz in Vakuum-Systemen
  • Integriertes Ejektormodul für energieeffiziente Vakuum-Erzeugung durch Eco-Düsentechnologie
  • Grundkörper SFE aus leichtem Kunststoff
Produkt-Highlights
  • Leistungsfähige, aber energieeffiziente Vakuum-Erzeugung
  • Luftverbrauch wahlweise optimiert für luftdichte (HV) oder poröse (HF) Werkstücke
  • Arbeitsvakuum wird sehr schnell erreicht, Leckagen sicher kompensiert
  • Lange Serviceintervalle, da unempfindlich gegen Verschmutzung; einfache Reinigung
  • Geringes Gewicht durch Kunststoffgrundkörper
Grundejektoren SBP-HV/HF mit Kunststoffgrundkörper
  • Leichtes, kompaktes Ejektormodul aus Kunststoff integriert (1)
  • Haltekappe SHC zur Fixierung des Ejektormodul (2)
  • Grundkörper SFE aus Kunststoff (3) mit Befestigungsbohrungen (4)
  • Druckluftanschluss (5)
  • Vakuumanschluss (6)
  • Aufnahme für optionalen Schalldämpfer (7)
  • Saugvermögen bis 309 l/min
  • Für luftdichte oder poröse Werkstücke
  • Grundkörper aus Kunststoff
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach