Robuster Kompaktejektor für die Handhabung saugdichter Werkstücke mithilfe hoher Unterdrücke für maximale Haltekraft
Ideal für Anwendungen mit schmutzigen Umgebungsbedingungen dank feinem, einfach zu reinigendem Filtersieb am Vakuum-Eingang
Einsatz in CNC-Bearbeitungszentren zum Aufspannen von Werkstücken
Bereitstellung des Vakuums beim vollautomatisierten Teilehandling
Einsatz beim Handling mit Robotern und an Linearachsen
Produkt-Highlights
Spezielle Düsentechnologie für ein erhöhtes Vakuum-Niveau ermöglicht höhere Haltekräfte bei gleichbleibender Saugfläche
Schnellverschluss zur einfachen und werkzeuglosen Entnahme der Düse für die Reinigung
Erhöhte Schmutzresistenz und geringer Wartungsaufwand durch feines Filtersieb am Vakuum-Eingang, auch bei extremen Umwelteinflüssen
Integrierte Luftsparfunktion zur Reduzierung des Druckluftverbrauchs um bis zu 80 % sowie Verringerung der Lärmbelastung
SCPSi-Variante mit IO-Link minimiert den Installationsaufwand durch Übernahme von Geräte- und Prozessparametern
Basismodul aus hochfestem Kunststoff (1)
Steuereinheit (2) in unterschiedlichen Ausbaustufen: SCPSb mit Pneumatikventilen für Saugfunktion NO / NC und Abblasen, SCPS mit LED-Balkenanzeige und M12-5 Anschlussstecker, SCPSi mit integriertem Display und M12-5 Anschlussstecker
Pneumatikanschlüsse für Druck (3) und Vakuum (4)
Drosselschraube zum Justieren der Abblasstärke (5)
Wechselbare Düse (6) mit aufgesetztem Schalldämpfer (7)
Befestigungsbohrung (8) und Aufnahme für Hutschienenklemme (9)
Saugvermögen bis 53,2 l/min
Max. Vakuum: 91 %
MetrischImperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.