Kompaktejektor mit Condition Monitoring, Powerfunktion beim Abblasen und Luftsparregelung

Düsendurchmesser3 mm
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max)220 l/min
Luftverbrauch Saugen380 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)3,0 - 6,0 bar
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Funktionsweise EjektorDrucküberwachung
Schutzart IPIP 65
Schallpegel frei72 dB(A)
KommunikationIO-Link (Class B)
SXMPi 30 NC H PC M12-5
Attribut Wert
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M12x1-AG
G3 M5-IG
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 3 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 220 l/min
Saugvermögen (max) 13,20 m³/h
Saugvermögen max. 7,77 cfm
Luftverbrauch Saugen 380 l/min
Luftverbrauch Saugen 13,42 cfm
Luftverbrauch Saugen 22,80 m³/h
Schallpegel frei 72 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 - 6,0 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 - 87,0
Max. Luftverbrauch Abblasen 320 l/min
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 8 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 9 mm
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Gewicht 0,91 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Produktfamilie SXMPi

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: SXMPi 30 NC H PC M12-5

Der Kompaktejektor SXMPi Class B wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Grundplatte, Ejektor-Tester