Schmalz

Pneumatische Vakuum-Erzeuger RECBi

Saugvermögen bis 52,5 l/min

Direkt zu den Produkten

Leistungsstarke Vakuum-Erzeugung für geringe Taktzeiten und hohe Leckagekompensation

Montage direkt End-of-Arm am Roboter bei geringer Höhenlimitierung

Direkte und einfache mechanische sowie elektrische Roboteranbindung

Verstellbares Greifsystem PXR mit unterschiedlichen Ausführungen für das prozesssichere Greifen diverser Werkstücke

Aufbau
  • Anschluss passend für alle gängigen Leichtbauroboter und kleinen Industrieroboter (1)
  • Integrierte Eco-Düsentechnologie (2) mit leicht zugänglicher Düse und Ventiltechnik
  • Vordefinierte Baugruppen mit verschiedenen Greifern (3) oder Universal-Anschlussplatte
Technische Daten
  • Saugvermögen bis zu 52,5 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Traglast bis 25 kg
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Saugvermögen (max.)
Steuerung Ventil
Branchenzuordnung

1 - 10 von 10 Ergebnissen

RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00444

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos offen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferPXR (I-Form)
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
RECBi 24V-DC NC UNI 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00434

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferUniversalanschluss
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00447

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos offen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferPXR (X-Form)
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00437

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos offen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferUniversalanschluss
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
RECBi 24V-DC NC PXR-I 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00443

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferPXR (I-Form)
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00446

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferPXR (X-Form)
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
RECBi 24V-DC NC PXT-1 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00460

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferPXT (1-Traverse)
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00468

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos offen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferPXT (1-Traverse)
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
RECBi 24V-DC NC PXT-2 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00465

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferPXT (2-Traversen)
VerwendungDIO/ IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00469

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos offen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferPXT (2-Traversen)
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb