Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz) | 510 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 610 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 200 mbar |
Vakuum (60Hz) | 175 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 4,8 kW |
Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
Ausführung Aufbau | IE3:JPN/KOR/BRA |
Zulassung | IE3 |
Gewicht | 61,5 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G2"-IG |
H | 523 mm |
L | 496 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 510 m³/h |
Saugvermögen (50 Hz) | 8.499,90 l/min |
Saugvermögen bei 60 Hz | 610 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 200 mbar |
Vakuum (60Hz) | 175 mbar |
Schutzart IP | IP 55 |
Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 4,80 kW |
Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
Spannung bei 60 Hz | |
Schallpegel bei 50 Hz | 75,50 dB(A) |
Schalldruckpegel bei 60 Hz | 76,70 dB(A) |
Gewicht | 61,50 kg |
Ausführung Aufbau | IE3-TYP3 |
Ausführung Aufbau | IE3:JPN/KOR/BRA |
Produktfamilie | SB |
Bestellhinweise: SB 510 200 4 IE3-TYP3
Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter