Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz) | 1.050 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 1.250 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 290 mbar |
Vakuum (60Hz) | 270 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 11 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 13,2 kW |
Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
Ausführung Aufbau | IE3:JPN/KOR/BRA |
Zulassung | IE3 |
Gewicht | 125 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 525 mm |
B1 | 563 mm |
D2 | 100 mm |
G1 | G4"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 611 mm |
L | 643 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 1050 m³/h |
Saugvermögen (50 Hz) | 17.499,90 l/min |
Saugvermögen bei 60 Hz | 1250 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 290 mbar |
Vakuum (60Hz) | 270 mbar |
Schutzart IP | IP 55 |
Nennleistung bei 50 Hz | 11 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 13,20 kW |
Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
Spannung bei 60 Hz | |
Schallpegel bei 50 Hz | 75 dB(A) |
Schalldruckpegel bei 60 Hz | 79 dB(A) |
Gewicht | 125 kg |
Ausführung Aufbau | IE3-TYP3 |
Ausführung Aufbau | IE3:JPN/KOR/BRA |
Produktfamilie | SB |
Bestellhinweise: SB 1050 290 11 IE3-TYP3
Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter