Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • EFFIZIENT
  • AUSGELAUFENES PRODUKT

SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

Art-Nr.: 10.04.01.00086

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

Saugvermögen (60 Hz)1240 (m³/h)
Vakuum (60 Hz)260 (mbar)
Nennleistung bei 60 Hz13.2 (kW)
Spannung bei 60 HzYY230/Y460V ±10%
Spannung 60 HzS067
AusführungIE3:US/CAN
ZulassungUL/CSA
ZulassungUL/CSA
Gewicht125 (kg)
FarbeRAL 7035 Lichtgrau

Dieses Produkt ist ausgelaufen.

Das gewünschte Produkt ist leider nicht mehr bestellbar. Wir bieten jedoch einen Alternativartikel an. Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.

Zum Alternativprodukt
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 525  mm
B1 563  mm
D2 100  mm
G1 G4"-IG
G5 M8-IG
H 611  mm
L 643  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugvermögen (60 Hz) 1 240  m³/h
Vakuum (60 Hz) 260  mbar
Schutzart IP IP 55
Nennleistung bei 60 Hz 13,2  kW
Spannung bei 60 Hz YY230/Y460V ±10%
Schalldruckpegel bei 60 Hz 79  dB(A)
Gewicht 125  kg
Ausführung Aufbau IE3-TYP2
Zulassung UL/CSA
Ausführung IE3:US/CAN
Produktfamilie SB
Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Dokumentation

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb