SB 260 410 4 IE3-TYP3

Art-Nr.: 10.04.01.00094

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

Effizient
Saugvermögen (50 Hz)260 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz305 m³/h
Vakuum (50Hz)410 mbar
Vakuum (60Hz)400 mbar
Nennleistung bei 50 Hz4 kW
Nennleistung bei 60 Hz4,8 kW
Spannung bei 50 HzD200V/Y350V ±10 %
Spannung bei 60 HzD220V/Y380-400V ±10%
Ausführung AufbauIE3:JPN/KOR/BRA
ZulassungIE3
Gewicht62,5 kg
SB 260 410 4 IE3-TYP3
Attribut Wert
B 474 mm
B1 496 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-IG
H 523 mm
L 496 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 260 m³/h
Saugvermögen (50 Hz) 4.333,30 l/min
Saugvermögen bei 60 Hz 305 m³/h
Vakuum (50Hz) 410 mbar
Vakuum (60Hz) 400 mbar
Schutzart IP IP 55
Nennleistung bei 50 Hz 4 kW
Nennleistung bei 60 Hz 4,80 kW
Spannung bei 50 Hz D200V/Y350V ±10 %
Spannung bei 60 Hz
Schallpegel bei 50 Hz 68,90 dB(A)
Schalldruckpegel bei 60 Hz 71,70 dB(A)
Gewicht 62,50 kg
Ausführung Aufbau IE3-TYP3
Ausführung Aufbau IE3:JPN/KOR/BRA
Produktfamilie SB


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SB 260 410 4 IE3-TYP3

Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter