Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

Effizient
Neu
Saugvermögen -800470 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz470 m³/h
Vakuum (60Hz)290 mbar
Nennleistung bei 60 Hz4,8 kW
Ausführung AufbauIE3:US/CAN
Spannung bei 60 HzD230/Y460V
ZulassungIE3/UL/CSA
mitElektropn. Reversierung
Gewicht74,5 kg
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER
Attribut Wert
B 452 mm
B1 505 mm
d 13 mm
G1 G2-1/2"-AG
H 504 mm
H2 134 mm
L 863 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum 290 mbar
Schutzart IP IP 55
Gewicht 74,50 kg
Spannung bei 60 Hz
Zulassung IE3/UL/CSA

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Das Vakuum-Gebläse SB mit elektropneumatischer Reversierung wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Filter