SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER

Art-Nr.: 10.04.01.00152

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

Effizient
Saugvermögen (50 Hz)510 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz610 m³/h
Vakuum (50Hz)200 mbar
Vakuum (60Hz)175 mbar
Nennleistung bei 50 Hz4 kW
Nennleistung bei 60 Hz4,8 kW
Ausführung AufbauIE3:JPN/KOR/BRA
Spannung bei 50 HzD200V/Y350V ±10 %
Spannung bei 60 HzD220V/Y380-400V ±10%
mitElektropn. Reversierung
Gewicht83 kg
SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER
Attribut Wert
B 496 mm
B1 507 mm
d 13 mm
G1 G2-1/2"-AG
H 573 mm
H2 134 mm
L 860 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 510 m³/h
Max. Vakuum 200 mbar
Nennleistung bei 50 Hz 4 kW
Schutzart IP IP 55
Gewicht 83 kg
Spannung bei 50 Hz D200V/Y350V ±10 %
Spannung bei 60 Hz
Produktfamilie SB-ER
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
Bestellhinweise: SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER

Das Vakuum-Gebläse SB mit elektropneumatischer Reversierung wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.