Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SD G2-AG 115x380 SB

Art-Nr.: 10.04.04.00374

Schalldämpfer für Vakuumerzeuger

Verwendung KonstruktionGebläse SB
Gewinde G1G2"-AG
Außendurchmesser D115 (mm)
Länge L380 (mm)
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
D2 60  mm
G1 G2"-AG
L 380  mm
L1 410  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb