Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromtyp | Drehstrom |
Spannung bei 60 Hz | YY230/Y460V ±10% |
Saugvermögen bei 60 Hz | 286 m³/h |
Nennleistung bei 60 Hz | 6,6 kW |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
mit | Filter |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 258 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 644 mm |
B2 | 116 mm |
G3 | G2-1/2"-IG |
G5 | M10-IG |
H | 528 mm |
L | 1144 mm |
L2 | 124 mm |
X1 | 645 mm |
Y1 | 380 mm |
Y2 | 190 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen bei 60 Hz | 286 m³/h |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 60 Hz | 6,60 kW |
Stromtyp | AC3 |
Stromtyp | Drehstrom |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
Gewicht | 258 kg |
Schutzart IP | IP 55 |
Produktfamilie | EVE-TR |
Bestellhinweise: EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil