Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypDrehstrom
Schallpegel bei 50 Hz72 dB(A)
Spannung bei 50 HzD290V/Y500V ±10%
Spannung bei 60 HzD330V/Y575V ±10%
Saugvermögen (50 Hz)67 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz78,5 m³/h
Vakuum (50Hz)-900 mbar
Nennleistung bei 50 Hz2,2 kW
Nennleistung bei 60 Hz2,6 kW
Ausführung AufbauIE3:CAN
mitFilter
ZulassungUL
Gewicht87 kg
EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F
Attribut Wert
B 353 mm
B2 48 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
H1 413,20 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 732 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 67 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz 78,50 m³/h
Spannung bei 50 Hz D290V/Y500V ±10%
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 50 Hz 2,20 kW
Nennleistung bei 60 Hz 2,60 kW
Stromtyp AC3
Stromtyp Drehstrom
Ausführung Aufbau IE3:CAN
Schallpegel bei 50 Hz 72 dB(A)
Gewicht 87 kg
Schutzart IP IP 55
Produktfamilie EVE-TR

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil