EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV

Art-Nr.: 10.03.01.00421

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb

StromtypDrehstrom
Spannung bei 50 HzD200/Y350V ±10% (o. IE3)
Spannung bei 60 HzD220V/Y380-400V ±10%
Spannung bei 60 Hz optD200/Y350V ±10% (o. IE3)
Saugvermögen (50 Hz)67 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz78,5 m³/h
Schallpegel bei 50 Hz72 dB(A)
Vakuum (50Hz)-900 mbar
Vakuum (60Hz)-900 mbar
Ausführung AufbauIE3:JPN/KOR/BRA
mitVakuumbegrenzungsventil
Nennleistung bei 50 Hz2,2 kW
Nennleistung bei 60 Hz2,6 kW
ZulassungUL/CSA
Gewicht86 kg
ZulassungUL/CSA
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV
Attribut Wert
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
L 747 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 67 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz 78,50 m³/h
Spannung bei 50 Hz D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 50 Hz 2,20 kW
Nennleistung bei 60 Hz 2,60 kW
Schallpegel bei 50 Hz 72 dB(A)
Gewicht 86 kg
Schutzart IP IP 55
Stromtyp AC3
Produktfamilie EVE-TR-X


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 VBV

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR-X wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz, Verschleißteilsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Regulierventil