Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb
Stromtyp | Drehstrom |
Spannung bei 50 Hz | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
Spannung bei 60 Hz opt | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
Saugvermögen (50 Hz) | 98 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 112 m³/h |
Schallpegel bei 50 Hz | 75 dB(A) |
Vakuum (50Hz) | -900 mbar |
Vakuum (60Hz) | -900 mbar |
Ausführung Aufbau | IE3:JPN/KOR/BRA |
Nennleistung bei 50 Hz | 3 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 3,6 kW |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 109,5 kg |
Zulassung | UL/CSA |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 470 mm |
B2 | 107,50 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-IG |
G3 | G1-1/2"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 336 mm |
H1 | 425,70 mm |
H2 | 75 mm |
L | 851 mm |
L1 | 857,70 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 398 mm |
Y1 | 245 mm |
Y2 | 122,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 98 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 112 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 50 Hz | 3 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 3,60 kW |
Schallpegel bei 50 Hz | 75 dB(A) |
Gewicht | 109,50 kg |
Schutzart IP | IP 55 |
Stromtyp | AC3 |
Produktfamilie | EVE-TR-X |
Bestellhinweise: EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR-X wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz, Verschleißteilsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Regulierventil