Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße19
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 19 NK-45 N047
Attribut Wert
d 9 mm
d1 12 mm
d2 3 mm
D1 16 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 20,70 mm
Ds 19,50 mm
H 22,30 mm
H2 2,90 mm
H3 4,80 mm
Z (Hub) 6 mm
Attribut Wert
Saugkraft 2,60 N
Abreißkraft 6,40 N
Volumen 1,45 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 19
Nippelfamilie N 047
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 2,50 g
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 19 NK-45 N047