Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Neu
Baugröße110
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
FGA 110 NBR-55 N010
Attribut Wert
d 7 mm
d2 80 mm
D1 123 mm
Dk 86 mm
Dmax(S) 130 mm
Dmk 40 mm
Ds 111 mm
H 55 mm
H4 8 mm
Z (Hub) 29 mm
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Baugröße 110
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Produktfamilie FGA
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: FGA 110 NBR-55 N010