FGA 11 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.03986

Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus Silikon für die verschleißfeste Handhabung von Werkstücken

Baugröße11
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Faltenanzahl1,5
FGA 11 SI-HD-65 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 10,40 mm
H 16 mm
H2 3,80 mm
H3 9,30 mm
Z (Hub) 4 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 1,20 N
Baugröße 11
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Gewicht 0,90 g
Werkstückradius min. (konvex) 10 mm
Produktfamilie FGA

Bestellhinweise: FGA 11 SI-HD-65 N016