Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 16 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 8,40 mm |
D1 | 17 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 18,50 mm |
Ds | 15,60 mm |
H | 19,20 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,40 mm |
Z (Hub) | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 2,30 N |
Baugröße | 16 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Gewicht | 1,30 g |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 16 NBR-ESD-55 N062