Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8"-AG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Vakuumanschluss | G1/8"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 9,90 mm |
Dmax(S) | 26,50 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 22,50 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 29 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 25 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Anschluss | G1/8-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Volumen | 3,15 cm³ |
Saugkraft | 5,30 N |
Abreißkraft | 17,30 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Gewicht | 6,40 g |
Produktfamilie | FSGA |
Bestellhinweise: FSGA 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG
Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP