Schmalz

Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

Direkt zu den Produkten

Optimale Anpassung und Abdichtung auch bei gewölbten Werkstücken und sehr guter Dämpfungseffekt beim Aufsetzen

Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält höchsten Querkräften stand

Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für sehr gute Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen

Aufbau
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAB aus NBR mit 1,5 Falten, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Sauger SAB an Anschlussnippel anvulkanisiert (sehr hohe Festigkeit)
  • Sauggreifer in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
Technische Daten
  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Baugröße
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Faltenanzahl
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 10 von 52 Ergebnissen

SAB 22 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01653

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße22
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
Faltenanzahl1.5
SAB 22 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.01533

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße22
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-IG
Faltenanzahl1.5
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.01650

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße22
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1.5
SAB 22 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01654

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße22
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffStahl
AnschlussM10-AG
Faltenanzahl1.5
SAB 22 NBR-60 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01655

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße22
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM14x1.5-AG
Faltenanzahl1.5
SAB 22 NBR-60 RA

Art-Nr.: 10.01.06.01663

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße22
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussRA
Faltenanzahl1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01197

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
Faltenanzahl1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.01196

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-IG
Faltenanzahl1.5
SAB 30 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.01198

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1.5
SAB 30 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01200

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffStahl
AnschlussM10-AG
Faltenanzahl1.5

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb