SGO 24x8 SI-HD-65 N022

Art-Nr.: 10.01.05.01036

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
SGO 24x8 SI-HD-65 N022
Attribut Wert
Bmax(S) 9 mm
Bs 7,60 mm
d 5,50 mm
d1 7 mm
dn 1,50 mm
Dk 11,50 mm
Lmax(S) 24,50 mm
Ls 23,60 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,50 mm
Z (Hub) 1 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 8 N
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 2,60 g
Produktfamilie SGO

Bestellhinweise: SGO 24x8 SI-HD-65 N022